CV18B
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    231-8601: CV18B

    Numéro de pièce : 231-8601
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Inclut un mécanisme d'entraînement direct, des canalisations hydrauliques à déconnexion rapide, un support de montage, du matériel de fixation.

    COMPATIBLE AVEC CET ÉQUIPEMENT

    • Amplitude (in): 0,043
    • Amplitude (mm): 1,09
    • Circuit hydraulique de la machine: DÉBIT STANDARD - NON ÉLECTRIQUE, XHP, XPS HAUT DÉBIT, HAUT DÉBIT, DÉBIT STANDARD - ÉLECTRIQUE
    • Diamètre de tambour (in): 25
    • Diamètre de tambour (mm): 634
    • Débit hydraulique (GPM): 11-23
    • Débit hydraulique (LPM): 42-86
    • Débit hydraulique requis: Débit standard
    • Force dynamique (kg): 5399
    • Force dynamique (lb): 11 903
    • Fréquence du tambour: 2 946
    • Hauteur (in): 25
    • Hauteur (mm): 634
    • Interface machine: SSL
    • Largeur de tambour (in): 73
    • Largeur du cylindre (mm): 1854
    • Largeur hors tout (mm): 2 032
    • Longueur (in): 40
    • Longueur (mm): 1 009
    • Mode de transmission: Motoréducteur - direct
    • Modèle compatible: 216B Série 2, 226B Série 2, 232B Série 2, 236B Série 2, 242B Série 2, 247B Série 2, 252B Série 2, 257B Série 2, 216B Série 3, 226B Série 3, 236B Série 3, 242B Série 3, 247B Série 3, 252B Série 3, 257B Série 3, 259B Série 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Oscillation du tambour: +/- 15
    • Poids (kg): 970
    • Poids (lb): 2 138
    • Pression hydraulique optimale (bar): 145-235
    • Pression hydraulique optimale (psi): 2 100-3 400
    • Taille du moteur (CBM): 28
    • Taille du moteur (CI): 1,72
    • Type de compacteur: Compacteurs vibrants
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.