231-8601: Configuración del compactador tambor vibratorio
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    231-8601: Configuración del compactador tambor vibratorio

    Número de pieza: 231-8601
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    La acción vibratoria y la fuerza dinámica proporcionan una excelente compactación en tamaño compacto.

    Los compactadores vibratorios Cat® se usan para compactar el suelo, la arena o la grava antes de vaciar hormigón o de poner superficies de asfalto. También son ideales para trabajo de parches de asfalto. Sus capacidades y costos bajos de inversión y mantenimiento las hacen populares con pavimentadoras, contratistas generales y contratistas de servicios públicos en aplicaciones residenciales, comerciales o industriales.

    COMPATIBLE CON ESTE ACCESORIO

    • Altura (mm): 634
    • Altura (pulg): 25
    • Amplitud (mm): 1,09
    • Amplitud (pulg): 0,043
    • Ancho del tambor (mm): 1.854
    • Ancho del tambor (pulg): 73
    • Ancho total (mm): 2.032
    • Diámetro del tambor (mm): 634
    • Diámetro del tambor (pulg): 25
    • Flujo del sistema hidráulico (gal EE.UU./min): 11-23
    • Flujo del sistema hidráulico (LPM): 42-86
    • Frecuencia del tambor: 2.946
    • Fuerza dinámica (kg): 5.399
    • Fuerza dinámica (lb): 11.903
    • Interfaz de la máquina: SSL
    • Longitud (mm): 1.009
    • Longitud (pulg): 40
    • Modelo compatible: 216B Serie 2, 226B Serie 2, 232B Serie 2, 236B Serie 2, 242B Serie 2, 247B Serie 2, 252B Serie 2, 257B Serie 2, 216B Serie 3, 226B Serie 3, 236B Serie 3, 242B Serie 3, 247B Serie 3, 252B Serie 3, 257B Serie 3, 259B Serie 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Método del mando: motor de engranajes: directo
    • Oscilación del tambor: 15
    • Peso (kg): 970
    • Peso (lb): 2.138
    • Presión óptima del sistema hidráulico (bar): 145-235
    • Presión óptima del sistema hidráulico (lb/pulg²): 2.100-3.400
    • Sistema hidráulico de la máquina: FLUJO ESTÁNDAR: NO ELÉCTRICO, Flujo estándar: eléctrico, FLUJO ALTO, FLUJO ALTO XPS, XHP
    • Sistema hidráulico necesario: flujo estándar
    • Tamaño del motor (CI): 1,72
    • Tamaño del motor (m³): 28
    • Tipo de compactador: compactadores vibratorios
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.