Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    285-6115: ВИЛЫ #P Y

    Номер по каталогу: 285-6115
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Предназначены для работы с широким диапазоном материалов в самых различных условиях.

    Грейферные вилы для мини-погрузчиков Cat с бортовым поворотом, погрузчиков повышенной проходимости и гусеничных мини-погрузчиков предназначены для работы с легкими, трудными для погрузки материалами, которые используются в фермерских хозяйствах, ранчо или при выполнении ландшафтных работ. Разработанные для легких условий работы вилы подходят для перемещения сена, соломы, материалов, используемых в качестве подстилки, высушенных спрессованных отходов животноводства, мульчи, сосновой хвои и прочих материалов, поддающихся прокалыванию. ПРИМЕЧАНИЕ. Грейферные вилы для коммунальных работ не предназначены для пробивания и транспортировки больших круглых брикетов.

    СОВМЕСТИМОСТЬ С ЭТИМ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота, грейфер закрыт (дюймы): 30,3
    • Диаметр зубьев вил (дюймы): 1,3
    • Длина (дюймы): 37
    • Длина зубьев открытых вил (дюймы): 25
    • Количество зубьев: 9
    • Масса (фунты): 718,7
    • Раскрытие челюстей (дюймы): 34,5
    • Тип машины: Погрузчики с бортовым поворотом
    • Ширина зубьев вил (дюймы): 1,3
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.