285-6115: Configuración de horquilla garfio
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    285-6115: Configuración de horquilla garfio

    Número de pieza: 285-6115
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Diseñadas para manipular una amplia variedad de materiales en diferentes condiciones de funcionamiento.

    Las horquillas de garfio de servicio general Cat® para los minicargadores, los cargadores todoterreno y los cargadores de cadenas compactos están diseñadas para manipular materiales livianos y difíciles de manejar que se encuentran en un proyecto de granja, hacienda o paisajismo y jardinería. Con el diseño para servicio ligero se ofrecen capacidades de agarre para materiales sueltos como los siguientes: paja, heno y material de relleno; desperdicios de ganado secos y compactados; mantillo y heno de pino para paisajismo y jardinería; y objetos perforables. NOTA: Las horquillas de garfio de servicio general no están diseñadas para perforación ni transporte de fardos grandes y redondos.

    COMPATIBLE CON ESTE ACCESORIO

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Abertura de la mandíbula (pulg): 34,5
    • Altura con garfio cerrado (pulg): 30,3
    • Ancho de los dientes de la horquilla (pulg): 1,3
    • Cantidad de dientes: 9
    • Diámetro de los dientes de la horquilla (pulg): 1,3
    • Interfaz de la máquina: SSL
    • Longitud (pulg): 37
    • Longitud del diente de la horquilla expuesto (pulg): 25
    • Modelo compatible: 216B Serie 2, 226B Serie 2, 232B Serie 2, 236B Serie 2, 242B Serie 2, 247B Serie 2, 252B Serie 2, 257B Serie 2, 216B Serie 3, 226B Serie 3, 236B Serie 3, 242B Serie 3, 247B Serie 3, 252B Serie 3, 257B Serie 3, 259B Serie 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP
    • Peso (lb): 718,7
    • Sistema hidráulico de la máquina: FLUJO ESTÁNDAR: NO ELÉCTRICO, XHP, Flujo estándar: eléctrico, FLUJO ALTO XPS, FLUJO ALTO
    • Tipo de máquina: Minicargadores
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.