285-6115: ANORDNUNG GABEL#P Y
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    285-6115: ANORDNUNG GABEL#P Y

    Ersatzteilnummer: 285-6115
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Für verschiedene Materialien unter den meisten Betriebsbedingungen.

    Cat® Mehrzweck-Greifergabeln für Cat-Kompaktlader, Kompaktlader mit Raupenlaufwerk und Kompakt-Kettenlader wurden für leichte, transportunwillige Materialien entwickelt, wie sie in Agrarbetrieben, auf Bauernhöfen und im Landschaftsbau zu finden sind. Dank ihrer Leichtbauweise erfassen sie auch Güter wie loses Heu, Stroh, Einstreu, Trockenmist, Mulch, Kieferstroh und penetrierbare Güter. HINWEIS: Mehrzweck-Greifergabeln sind nicht zum Transport großer Rundballen geeignet.

    KOMPATIBEL MIT DIESEM ANHANG

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Zinken: 9
    • Freiliegende Gabelzinkenlänge ("): 25
    • Gabelzinkenbreite ("): 1,3
    • Gabelzinkendurchmesser ("): 1,3
    • Gewicht (lb): 718,7
    • Höhe, Greifer geschlossen ("): 30,3
    • Länge ("): 37
    • Maschinentyp: Kompaktlader
    • Maulweite ("): 34,5
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.