1220 mm (48 in)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1220 mm (48 in)

    Numéro de pièce : 353-1697
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    COMPATIBLE AVEC CET ÉQUIPEMENT

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Circuit hydraulique de la machine: XPS HAUT DÉBIT, DÉBIT STANDARD - NON ÉLECTRIQUE, XHP, DÉBIT STANDARD - ÉLECTRIQUE, HAUT DÉBIT
    • Hauteur des dents de fourche (in): 21,3
    • Hauteur du tablier (in): 37
    • Interface machine: SSL
    • Largeur des dents de fourche (in): 4
    • Largeur du châssis du tablier porte-fourche (in): 46
    • Longueur des dents de fourche (in): 48
    • Modèle compatible: 216B Série 2, 226B Série 2, 232B Série 2, 236B Série 2, 242B Série 2, 247B Série 2, 252B Série 2, 257B Série 2, 216B Série 3, 226B Série 3, 236B Série 3, 242B Série 3, 247B Série 3, 252B Série 3, 257B Série 3, 259B Série 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP
    • Nombre de dents: 2
    • Nombre de fourches: 2
    • Poids combiné (lb): 423,6
    • Poids de l'ensemble fourche (lb): 435
    • Poids des dents de fourche (lb): 106
    • Poids du tablier porte-fourche (lb): 212
    • Type de machine: Chargeurs compacts rigides
    • Épaisseur des dents de fourche (in): 1,6
    skid steer loader
    279D