Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    353-1697: ВОДИЛО AR#PUY

    Номер по каталогу: 353-1697
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных объектах или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.

    Вилы для поддонов Cat® широко используются для различных погрузочно-разгрузочных операций, например при перемещении объемных грузов или грузов на поддонах на строительных и промышленных площадках, перемещении удобрений и семян в мешках в питомниках, при ландшафтных работах и прочих работах схожего характера.

    СОВМЕСТИМОСТЬ С ЭТИМ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота зубьев вил (дюймы): 21,3
    • Высота каретки (дюймы): 37
    • Длина зуба вил (дюймы): 48
    • Количество вил: 2
    • Количество зубьев: 2
    • Масса вил (фунты): 435
    • Масса зубьев вил (фунты): 106
    • Масса каретки (фунты): 212
    • Общая масса (фунт): 423,6
    • Тип машины: Погрузчики с бортовым поворотом
    • Толщина зубьев вил (дюймы): 1,6
    • Ширина зубьев вил (дюймы): 4
    • Ширина рамы каретки (дюймы): 46
    skid steer loader
    279D