353-1697: Horquillas para paletas con rodaje de 1.220 mm (48 pulg)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    353-1697: Horquillas para paletas con rodaje de 1.220 mm (48 pulg)

    Número de pieza: 353-1697
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Para mover cargas paletizadas en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en viveros y zonas de jardines.

    Las horquillas para paletas Cat® están diseñadas para satisfacer una amplia variedad de necesidades de manipulación de materiales. Use las horquillas para paletas para mover materiales voluminosos o paletizados en sitios de construcción e industriales, para manipular fertilizantes y semillas en bolsas en sitios de viveros y zonas de jardines.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    COMPATIBLE CON ESTE ACCESORIO

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de los dientes de la horquilla (pulg): 21,3
    • Altura del portahorquillas (pulg): 37
    • Ancho de los dientes de la horquilla (pulg): 4
    • Ancho del bastidor del portahorquillas (pulg): 46
    • Cantidad de dientes: 2
    • Cantidad de horquillas: 2
    • Grosor de los dientes de la horquilla (pulg): 1,6
    • Interfaz de la máquina: SSL
    • Longitud del diente de la horquilla (pulg): 48
    • Modelo compatible: 216B Serie 2, 226B Serie 2, 232B Serie 2, 236B Serie 2, 242B Serie 2, 247B Serie 2, 252B Serie 2, 257B Serie 2, 216B Serie 3, 226B Serie 3, 236B Serie 3, 242B Serie 3, 247B Serie 3, 252B Serie 3, 257B Serie 3, 259B Serie 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP
    • Peso combinado (lb): 423,6
    • Peso de los dientes de la horquilla (lb): 106
    • Peso del grupo de horquillas (lb): 435
    • Peso del portahorquillas (lb): 212
    • Sistema hidráulico de la máquina: FLUJO ESTÁNDAR: NO ELÉCTRICO, Flujo estándar: eléctrico, XHP, FLUJO ALTO XPS, FLUJO ALTO
    • Tipo de máquina: Minicargadores
    skid steer loader
    279D