353-1697: ANORDNUNG TRÄGER#PUY
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    353-1697: ANORDNUNG TRÄGER#PUY

    Ersatzteilnummer: 353-1697
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.

    Die Cat®-Palettengabeln eignen sich für viele verschiedene Transportarbeiten. Damit können Sperr- und Palettengüter in Bauwesen und Industrie umgesetzt oder Dünger- und Saatgutsäcke im GaLaBau transportiert werden.

    KOMPATIBEL MIT DIESEM ANHANG

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Gabeln: 2
    • Anzahl Zinken: 2
    • Gabelträgergewicht (lb): 212
    • Gabelträgerhöhe ("): 37
    • Gabelträgerrahmenbreite ("): 46
    • Gabelzinkenbreite ("): 4
    • Gabelzinkendicke ("): 1,6
    • Gabelzinkengewicht (lb): 106
    • Gabelzinkenhöhe: 21,3
    • Gabelzinkenlänge ("): 48
    • Gesamtgewicht (lb): 423,6
    • Maschinentyp: Kompaktlader
    • Zinkengesamtgewicht (lb): 435
    skid steer loader
    279D