SR121
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    424-0432: SR121

    Numéro de pièce : 424-0432
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    COMPATIBLE AVEC CET ÉQUIPEMENT

    • Circuit hydraulique de la machine: XPS HAUT DÉBIT, XHP, HAUT DÉBIT, DÉBIT STANDARD - ÉLECTRIQUE
    • Diamètre de la tarière (in): 18
    • Diamètre de la tarière (mm): 457
    • Diamètre du rotor/ventilateur (in): 27
    • Diamètre du rotor/ventilateur (mm): 679
    • Débit hydraulique (GPM): 18-23
    • Débit hydraulique (LPM): 68-87
    • Débit hydraulique requis: Débit standard
    • Hauteur de coupe (in): 35
    • Hauteur de coupe (mm): 883
    • Hauteur hors tout (in): 71
    • Hauteur hors tout (mm): 1797
    • Interface machine: SSL
    • Largeur (mm): 2159
    • Largeur du rotor/ventilateur (in): 11
    • Largeur du rotor/ventilateur (mm): 279
    • Largeur hors tout (mm): 2 223
    • Longueur hors tout (mm): 1 440
    • Modèle compatible: 216B Série 2, 226B Série 2, 232B Série 2, 236B Série 2, 242B Série 2, 247B Série 2, 252B Série 2, 257B Série 2, 216B Série 3, 226B Série 3, 236B Série 3, 242B Série 3, 247B Série 3, 252B Série 3, 257B Série 3, 259B Série 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K
    • Pression hydraulique optimale (bar): 230
    • Pression hydraulique optimale (psi): 3340
    • Projection maximale (ft): 40
    • Projection maximale (m): 12,2
    • Rotation angulaire: 180
    • Type de ventilateur: Souffleuses à neige
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.