1981 mm (78 in) w/Spill Guard, Bolt-On Cutting Edge
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1981 mm (78 in) w/Spill Guard, Bolt-On Cutting Edge

    Numéro de pièce : 426-6548
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    COMPATIBLE AVEC CET ÉQUIPEMENT

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Angle de la coquille (deg): 89
    • Capacité nominale (Cbm): 0,4
    • Capacité nominale (Cyd): 0,52
    • Circuit hydraulique de la machine: DÉBIT STANDARD - NON ÉLECTRIQUE, XPS HAUT DÉBIT, XHP, DÉBIT STANDARD - ÉLECTRIQUE, HAUT DÉBIT
    • GET standard: 135-9387
    • Hauteur (in): 15,3
    • Interface machine: SSL
    • Longueur (in): 28,5
    • Modèle compatible: 216B Série 2, 226B Série 2, 232B Série 2, 236B Série 2, 242B Série 2, 247B Série 2, 252B Série 2, 257B Série 2, 216B Série 3, 226B Série 3, 236B Série 3, 242B Série 3, 247B Série 3, 252B Série 3, 257B Série 3, 259B Série 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP
    • Ouverture des mâchoires (in): 30
    • Poids (lb): 1 014,2
    • Pression de fonctionnement (kPa): 23 000
    • Type de machine: Chargeur compact rigide
    • Épaisseur de la lame de base (in): 0,75
    • Épaisseur de lame de coupe (in): 0,63
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.