Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    426-6548: 1981 mm (78 in) Multi-Purpose Bucket with bolt-on cutting edge and spill guard

    Номер по каталогу: 426-6548
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    СОВМЕСТИМОСТЬ С ЭТИМ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 15,3
    • Длина (дюймы): 28,5
    • Масса (фунты): 1014,2
    • Номинальная емкость (куб. м): 0,4
    • Номинальная емкость (куб. ярды): 0,52
    • Рабочее давление (кПа): 23000
    • Раскрытие челюстей (дюймы): 30
    • Стандартная конструкция GET: 135–9387
    • Тип машины: Погрузчик с бортовым поворотом
    • Толщина базовой кромки (дюймы): 0,75
    • Толщина режущей кромки (дюймы): 0,63
    • Угол раскрытия челюстей (град.): 89
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.