426-6548: Configuración* de soporte polea
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    426-6548: Configuración* de soporte polea

    Número de pieza: 426-6548
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    COMPATIBLE CON ESTE ACCESORIO

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Abertura de la mandíbula (pulg): 30
    • Altura (pulg): 15,3
    • Capacidad nominal (m³): 0,4
    • Capacidad nominal (yd³): 0,52
    • GET estándar: 135-9387
    • Grosor de la cuchilla (pulg): 0,63
    • Grosor de la cuchilla de la base (pulg): 0,75
    • Interfaz de la máquina: SSL
    • Longitud (pulg): 28,5
    • Modelo compatible: 216B Serie 2, 226B Serie 2, 232B Serie 2, 236B Serie 2, 242B Serie 2, 247B Serie 2, 252B Serie 2, 257B Serie 2, 216B Serie 3, 226B Serie 3, 236B Serie 3, 242B Serie 3, 247B Serie 3, 252B Serie 3, 257B Serie 3, 259B Serie 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP
    • Peso (lb): 1.014,2
    • Presión de operación (kPa): 23.000
    • Sistema hidráulico de la máquina: FLUJO ALTO, Flujo estándar: eléctrico, XHP, FLUJO ALTO XPS, FLUJO ESTÁNDAR: NO ELÉCTRICO
    • Tipo de máquina: minicargador
    • Ángulo de la almeja (grados): 89
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.