426-6548: 1981 mm (78 in) Multi-Purpose Bucket with bolt-on cutting edge and spill guard
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    426-6548: 1981 mm (78 in) Multi-Purpose Bucket with bolt-on cutting edge and spill guard

    Ersatzteilnummer: 426-6548
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    KOMPATIBEL MIT DIESEM ANHANG

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Betriebsdruck (kPa): 23.000
    • Gewicht (lb): 1014,2
    • Greiferwinkel (°): 89
    • Grundmesserdicke ("): 0,75
    • Höhe ("): 15,3
    • Länge ("): 28,5
    • Maschinentyp: Kompaktlader
    • Maulweite ("): 30
    • Nennkapazität (cyd): 0,52
    • Nennkapazität (m³): 0,4
    • Schneidmesserstärke ("): 0,63
    • Standard-GET: 135–9387
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.