BA118C Hydraulic
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    BA118C Hydraulic

    Numéro de pièce : 448-5670
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    COMPATIBLE AVEC CET ÉQUIPEMENT

    • Circuit hydraulique de la machine: XHP, XPS HAUT DÉBIT, DÉBIT STANDARD - ÉLECTRIQUE, HAUT DÉBIT
    • Cylindrée du moteur (CBM/rév): 405
    • Cylindrée du moteur (CI/rév): 25
    • Diamètre du balai (in): 32
    • Diamètre du balai (mm): 815
    • Débit hydraulique (GPM): 11-23
    • Débit hydraulique (LPM): 42-86
    • Débit hydraulique requis: Débit standard
    • Hauteur (in): 36
    • Hauteur (mm): 918
    • Interface machine: SSL
    • Largeur de balayage (in): 83
    • Largeur de balayage (mm): 2119
    • Largeur hors tout (mm): 2637
    • Largeur oblique de balayage (in): 73
    • Largeur oblique de balayage (mm): 1 849
    • Largeur oblique hors tout (in): 99
    • Largeur oblique hors tout (mm): 2 508
    • Longueur (in): 69
    • Longueur (mm): 1 741
    • Mode de transmission: Entraînement direct
    • Modèle compatible: 216B Série 2, 226B Série 2, 232B Série 2, 236B Série 2, 242B Série 2, 247B Série 2, 252B Série 2, 257B Série 2, 216B Série 3, 226B Série 3, 236B Série 3, 242B Série 3, 247B Série 3, 252B Série 3, 257B Série 3, 259B Série 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Poids (kg): 433
    • Poids (lb): 955
    • Pression hydraulique optimale (bar): 145-235
    • Pression hydraulique optimale (psi): 2 100-3 400
    • Prolongation de capot en option (kg): 18
    • Prolongation de capot en option (lb): 40
    • Type de brosse: Brosses orientables
    • Vitesse de balai (tr/min): 199
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.