Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    448-5670: BRM AR#PSY

    Номер по каталогу: 448-5670
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Используются для уборки парковок, промышленных территорий, складов лесоматериалов, взлетно-посадочных полос, улиц, дорог и проездов.

    Гидравлические и механические поворотные щетки могут устанавливаться на мини-погрузчики, погрузчики повышенной проходимости, компактные гусеничные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, компактные и малые колесные погрузчики. Идеальны для очистки парковок, промышленных объектов, складов лесоматериалов, взлетно-посадочных полос, улиц и тротуаров.

    СОВМЕСТИМОСТЬ С ЭТИМ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0
    • Высота (дюймы): 36
    • Высота (мм): 918
    • Габаритная ширина (мм): 2637
    • Габаритная ширина при повороте (дюймы): 99
    • Габаритная ширина при повороте (мм): 2508
    • Диаметр щетки (дюймы): 32
    • Диаметр щетки (мм): 815
    • Длина (дюймы): 69
    • Длина (мм): 1741
    • Дополнительный удлинитель капота (кг): 18
    • Дополнительный удлинитель капота (фунты): 40
    • Масса (кг): 433
    • Масса (фунты): 955
    • Оптимальное гидравлическое давление (бар): 145–235
    • Оптимальное гидравлическое давление (фунт на кв. дюйм): 2100–3400
    • Рабочая ширина при повороте (дюймы): 73
    • Рабочая ширина при повороте (мм): 1849
    • Рабочая ширина щетки (дюймы): 83
    • Рабочая ширина щетки (мм): 2119
    • Рабочий объем гидромотора (куб. дюймы/об): 25
    • Рабочий объем гидромотора (куб. м/об): 405
    • Расход гидравлического масла (галл./мин): 11-23
    • Расход гидравлического масла (л/мин): 42–86
    • Скорость щетки (об/мин): 199
    • Тип привода: Прямой привод
    • Тип щетки: Поворотные щетки
    • Требуемый расход гидравлического масла: Стандартный расход
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.