448-5670: ANORDNUNG BRM#PSY
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    448-5670: ANORDNUNG BRM#PSY

    Ersatzteilnummer: 448-5670
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zum Reinigen von Parkplätzen, Industrieanlagen, Sägemühlen, Rollbahnen, Straßen, Auffahrten und Fahrbahnen.

    Hydraulische und manuelle Schwenkkehrbesen für Kompaktlader, Deltalader, Baggerlader, Kompaktlader mit Raupenlaufwerk, Baggerlader, kompakte sowie kleine Radlader sind ideal geeignet zum Reinigen von Parkplätzen, Industrieanlagen, Sägemühlen, Rollbahnen, Straßen, Auffahrten und Fahrbahnen.

    KOMPATIBEL MIT DIESEM ANHANG

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0
    • Antrieb: Direktantrieb
    • Arbeitsbreite ("): 83
    • Arbeitsbreite (geschwenkt) ("): 73
    • Arbeitsbreite (geschwenkt) (mm): 1849
    • Arbeitsbreite (mm): 2119
    • Bürstendrehzahl (1/min): 199
    • Bürstendurchmesser ("): 32
    • Bürstendurchmesser (mm): 815
    • Erforderlicher Hydraulik-: Standarddurchfluss
    • Gesamtbreite (geschwenkt) ("): 99
    • Gesamtbreite (geschwenkt) (mm): 2508
    • Gesamtbreite (mm): 2637
    • Gewicht (kg): 433
    • Gewicht (lb): 955
    • Hydraulikstrom (Gallonen pro Minute): 11–23
    • Hydraulikstrom (l/min): 42 – 86
    • Höhe ("): 36
    • Höhe (mm): 918
    • Kehrbesenausführung: Schwenkbare Kehrbesen
    • Länge ("): 69
    • Länge (mm): 1741
    • Motorschluckvolumen (CI/U): 25
    • Motorschluckvolumen (m³/U): 405
    • Optimaler Hydraulikdruck (bar): 145 – 235
    • Optimaler Hydraulikdruck (psi): 2100–3400
    • Optionale Motorhaubenverlängerung (kg): 18
    • Optionale Motorhaubenverlängerung (lb): 40
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.