475-2760: CONFIGURACIÓN DE MLCHR #PSY
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    475-2760: CONFIGURACIÓN DE MLCHR #PSY

    Número de pieza: 475-2760
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Corte y trituración de alto rendimiento de vegetación y crecimiento excesivo.

    La desbrozadora Cat® para los minicargadores, cargadores todoterreno y cargadores de cadenas compactos está diseñada para un corte y el desbrozado de alto rendimiento de vegetación y crecimiento excesivo en terrenos forestales. La desbrozadora hidráulica reduce árboles jóvenes, arbustos y árboles a material desbrozado, lo que la convierte en la herramienta ideal para mantenimiento de ambientes, por ejemplo, la creación de carriles para casos de incendio. Otras aplicaciones incluyen la recuperación de tierras no cultivables, remoción de follaje para sitios de construcción de edificios y material de poda desmenuzado, y desperdicios orgánicos para la producción de biomasa.

    COMPATIBLE CON ESTE ACCESORIO

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (pulg): 50
    • Diámetro máximo de corte (pulg): 8
    • Flujo hidráulico óptimo (gal EE.UU./min): 20-23
    • Interfaz de la máquina: SSL
    • Longitud (pulg): 48
    • Modelo compatible: 216B Serie 2, 226B Serie 2, 232B Serie 2, 236B Serie 2, 242B Serie 2, 247B Serie 2, 252B Serie 2, 257B Serie 2, 216B Serie 3, 226B Serie 3, 236B Serie 3, 242B Serie 3, 247B Serie 3, 252B Serie 3, 257B Serie 3, 259B Serie 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP
    • Motor: Pistón axial, velocidad variable
    • Método del mando: Correa trapecial
    • Peso (lb): 1.803
    • Presión óptima del sistema hidráulico (bar): 200-230
    • Sistema hidráulico de la máquina: XHP, FLUJO ALTO XPS, Flujo estándar: eléctrico, FLUJO ALTO
    • Sistema hidráulico necesario: SF
    • Velocidad del tambor: 2.570-2.940
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.