990 mm (39 in) Dual Tine
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    990 mm (39 in) Dual Tine

    Numéro de pièce : 475-6070
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Idéales pour les balles de foin rondes ou carrées, ainsi que d'autres matériaux en balles dans les applications agricoles.

    Les lances pour balles Cat® sont conçues pour le chargement et le transport de matériaux en balles rondes ou carrées. Des balles de blé, de foin ou d'autres matériaux peuvent être transportées pour l'alimentation animale ou le couchage, ou pour le chargement, le déchargement ou le remisage. Grâce à leur rigidité et à leur capacité optimales, les outils de travail de type lance à balles sont conçus pour une longue durée de vie.

    COMPATIBLE AVEC CET ÉQUIPEMENT

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Capacité (lb): 3 000
    • Circuit hydraulique de la machine: XPS HAUT DÉBIT, XHP, DÉBIT STANDARD - NON ÉLECTRIQUE, DÉBIT STANDARD - ÉLECTRIQUE, HAUT DÉBIT
    • Espacement des dents (in): 28,3
    • Hauteur hors tout (in): 51,8
    • Interface machine: SSL
    • Modèle compatible: 903C, 216B Série 2, 226B Série 2, 232B Série 2, 236B Série 2, 242B Série 2, 247B Série 2, 252B Série 2, 257B Série 2, 216B Série 3, 226B Série 3, 236B Série 3, 242B Série 3, 247B Série 3, 252B Série 3, 257B Série 3, 259B Série 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Poids (lb): 260,1
    • Profondeur hors tout (in): 43,3
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.