Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    475-6070: БЛОК SPRAR#P Y

    Номер по каталогу: 475-6070
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Подходят как для круглых, так и квадратных брикетов сена, а также другого, уложенного в тюки материала для применения в сельском хозяйстве.

    Универсальные вилы Cat® предназначены для загрузки и переноса материала в круглых и квадратных тюках. С помощью вил можно транспортировать тюки пшеницы, сена и другие материалы для кормления скота и изготовления подстилки. Также вилы можно применять при загрузке, разгрузке и перемещении в хранилище. Универсальные вилы обладают оптимальной жесткостью и вместимостью и рассчитаны на длительный срок службы.

    СОВМЕСТИМОСТЬ С ЭТИМ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Грузоподъемность (фунты): 3000
    • Масса (фунты): 260,1
    • Общая высота (дюймы): 51,8
    • Общая глубина (дюймы): 43,3
    • Расстояние между зубьями (дюймы): 28,3
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.