475-6070: Arpón para pacas con doble diente de 890 mm (35 pulg)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    475-6070: Arpón para pacas con doble diente de 890 mm (35 pulg)

    Número de pieza: 475-6070
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Es ideal para pacas, redondas y cuadradas, así como otros materiales embalados en aplicaciones de agricultura.

    El arpón para pacas Cat® se diseñó para carga y transporte de materiales embalados cuadrados y redondos. Las pacas de trigo, heno y otros materiales pueden transportarse para alimento de ganado, como plataforma o transporte de carga, descarga o almacenamiento. Las herramientas de arpón para pacas, con rigidez y capacidad óptimas, están diseñadas para una larga vida útil.

    COMPATIBLE CON ESTE ACCESORIO

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (pulg): 51,8
    • Capacidad (lb): 3.000
    • Interfaz de la máquina: SSL
    • Modelo compatible: 903C, 216B Serie 2, 226B Serie 2, 232B Serie 2, 236B Serie 2, 242B Serie 2, 247B Serie 2, 252B Serie 2, 257B Serie 2, 216B Serie 3, 226B Serie 3, 236B Serie 3, 242B Serie 3, 247B Serie 3, 252B Serie 3, 257B Serie 3, 259B Serie 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Peso (lb): 260,1
    • Profundidad total (pulg): 43,3
    • Separación entre dientes (pulg): 28,3
    • Sistema hidráulico de la máquina: FLUJO ALTO, FLUJO ESTÁNDAR: NO ELÉCTRICO, FLUJO ALTO XPS, XHP, Flujo estándar: eléctrico
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.