3.2 m (10 ft)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    479-8086: 3.2 m (10 ft)

    Numéro de pièce : 479-8086
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Sa conception unique permet un déneigement efficace en moins de passages et une réduction de l'accumulation de sel.

    Les déneigeuses en ligne droite Cat® sont conçues pour un déneigement optimal ou toute autre application consistant à pousser des matériaux. Les applications de déneigement sont larges : par exemple, aires de stationnement, allées, pistes d'aéroport et parcs de stockage. Conçue pour dégager et rabattre la neige avec un bouclier profilé, la déneigeuse en ligne droite optimise la quantité de neige poussée. Une fois que le matériau est contenu et déplacé, des supports de boîte profilés assurent que la neige n'accroche pas à l'outil, ce qui accroît la productivité. La déneigeuse en ligne droite Cat est équipée de série d'un système de lames à trébuchement qui protège votre machine et vos outils des obstacles non visibles.

    COMPATIBLE AVEC CET ÉQUIPEMENT

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Circuit hydraulique de la machine: HAUT DÉBIT, DÉBIT STANDARD - ÉLECTRIQUE, DÉBIT STANDARD - NON ÉLECTRIQUE, XHP, XPS HAUT DÉBIT
    • Hauteur de la lame à trébuchement (in): 4,7
    • Hauteur du bouclier (in): 33,6
    • Hauteur hors tout (in): 39,1
    • Interface: SSL
    • Interface machine: SSL
    • Lame à trébuchement: Caoutchouc
    • Longueur (in): 45
    • Modèle compatible: 903C, 216B Série 2, 226B Série 2, 232B Série 2, 236B Série 2, 242B Série 2, 247B Série 2, 252B Série 2, 257B Série 2, 216B Série 3, 226B Série 3, 236B Série 3, 242B Série 3, 247B Série 3, 252B Série 3, 257B Série 3, 259B Série 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Poids (lb): 1153
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.