2.4 m (8 ft)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    481-3668: 2.4 m (8 ft)

    Numéro de pièce : 481-3668
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.

    Les chasse-neige Cat® ont été conçus pour des applications de déneigement dans des aires de stationnement, allées, pistes d'aéroport et parcs de stockage. Le chasse-neige est conçu de façon à racler la surface et peut s'incliner pour mettre la neige en andain sur un côté. Le système de lames à trébuchement protège votre machine et l'outil d'obstacles invisibles : elles se rétractent lorsque des objets (bouche d'égout, gros rochers) sont touchés.

    COMPATIBLE AVEC CET ÉQUIPEMENT

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Angle hydraulique: 35
    • Circuit hydraulique de la machine: DÉBIT STANDARD - NON ÉLECTRIQUE, HAUT DÉBIT, DÉBIT STANDARD - ÉLECTRIQUE, XHP, XPS HAUT DÉBIT
    • Hauteur de la lame à trébuchement (in): 6
    • Hauteur de lame (in): 31,4
    • Hauteur hors tout (in): 31,5
    • Interface: SSL
    • Interface machine: SSL
    • Largeur (oblique) (in): 78,6
    • Longueur (in): 49,1
    • Modèle compatible: 903C, 216B Série 2, 226B Série 2, 232B Série 2, 236B Série 2, 242B Série 2, 247B Série 2, 252B Série 2, 257B Série 2, 216B Série 3, 226B Série 3, 236B Série 3, 242B Série 3, 247B Série 3, 252B Série 3, 257B Série 3, 259B Série 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Poids (lb): 1 104,4
    • Position libre: 5
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.