481-3668: Barrido de nieve de 2,4 m (8 pies)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    481-3668: Barrido de nieve de 2,4 m (8 pies)

    Número de pieza: 481-3668
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Diseño sólido para la movilización de la nieve con máxima potencia y eficacia.

    Las hojas para nieve Cat® están diseñadas para aplicaciones de remoción de nieve en estacionamientos, accesos, pistas de aterrizaje y lotes de almacenamiento. El diseño de la hoja permite raspar la superficie y se puede angular para apilar el material hacia un lado. El sistema de cuchilla se retrae cuando la máquina hace contacto con objetos como tapas de alcantarillas y rocas grandes, lo que permite proteger la máquina de obstáculos ocultos.

    COMPATIBLE CON ESTE ACCESORIO

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de cuchilla de desplazamiento (pulg): 6
    • Altura de la hoja (pulg): 31,4
    • Altura total (pulg): 31,5
    • Ancho angular (pulg): 78,6
    • Interfaz: SSL
    • Interfaz de la máquina: SSL
    • Longitud (pulg): 49,1
    • Modelo compatible: 903C, 216B Serie 2, 226B Serie 2, 232B Serie 2, 236B Serie 2, 242B Serie 2, 247B Serie 2, 252B Serie 2, 257B Serie 2, 216B Serie 3, 226B Serie 3, 236B Serie 3, 242B Serie 3, 247B Serie 3, 252B Serie 3, 257B Serie 3, 259B Serie 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Peso (lb): 1.104,4
    • Posición libre: 5
    • Sistema hidráulico de la máquina: FLUJO ALTO, XHP, FLUJO ESTÁNDAR: NO ELÉCTRICO, Flujo estándar: eléctrico, FLUJO ALTO XPS
    • Ángulo hidráulico: 35
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.