BU118
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    493-2259: BU118

    Numéro de pièce : 493-2259
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    COMPATIBLE AVEC CET ÉQUIPEMENT

    • Capacité de la trémie (CBF): 17,4 3
    • Capacité de la trémie (CBM): 0,49
    • Circuit hydraulique de la machine: XPS HAUT DÉBIT, XHP, DÉBIT STANDARD - ÉLECTRIQUE, HAUT DÉBIT, DÉBIT STANDARD - NON ÉLECTRIQUE
    • Cylindrée du moteur (CBM/rév): 393
    • Cylindrée du moteur (CI/rév): 24
    • Diamètre du balai (in): 26
    • Diamètre du balai (mm): 660
    • Débit hydraulique (GPM): 8-22
    • Débit hydraulique (LPM): 30-83
    • Débit hydraulique requis: Débit standard
    • Hauteur (in): 31
    • Hauteur (mm): 973
    • Interface machine: SSL
    • Largeur de balayage (in): 73
    • Largeur de balayage (mm): 1 865
    • Largeur hors tout (mm): 2 115
    • Longueur (in): 59
    • Longueur (mm): 1 490
    • Mode de transmission: Entraînement direct
    • Modèle compatible: 216B Série 2, 226B Série 2, 232B Série 2, 236B Série 2, 242B Série 2, 247B Série 2, 252B Série 2, 257B Série 2, 216B Série 3, 226B Série 3, 236B Série 3, 242B Série 3, 247B Série 3, 252B Série 3, 257B Série 3, 259B Série 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Poids (kg): 470
    • Poids (lb): 1 035
    • Poids du balai-gouttière (kg): 40
    • Poids du balai-gouttière (lb): 88
    • Pression hydraulique optimale (bar): 145-227
    • Pression hydraulique optimale (psi): 2 100-3 300
    • Type de brosse: Brosses utilitaires
    • Vitesse de balai (tr/min): 190
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.