Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    493-2259: ЩЕТКА #PSY

    Номер по каталогу: 493-2259
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Подметают и собирают легкий мусор при движении передним и задним ходом.

    Щетки для коммунальных работ подметают и собирают легкий мусор при движении передним и задним ходом.

    СОВМЕСТИМОСТЬ С ЭТИМ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • Вместимость бункера (куб. м): 0,49
    • Вместимость бункера (куб. футы): 17,4 3
    • Высота (дюймы): 31
    • Высота (мм): 973
    • Габаритная ширина (мм): 2115
    • Диаметр щетки (дюймы): 26
    • Диаметр щетки (мм): 660
    • Длина (дюймы): 59
    • Длина (мм): 1490
    • Масса (кг): 470
    • Масса (фунты): 1035
    • Масса бордюрной щетки (кг): 40
    • Масса бордюрной щетки (фунты): 88
    • Оптимальное гидравлическое давление (бар): 145–227
    • Оптимальное гидравлическое давление (фунт на кв. дюйм): 2100–3300
    • Рабочая ширина щетки (дюймы): 73
    • Рабочая ширина щетки (мм): 1865
    • Рабочий объем гидромотора (куб. дюймы/об): 24
    • Рабочий объем гидромотора (куб. м/об): 393
    • Расход гидравлического масла (галл./мин): 8-22
    • Расход гидравлического масла (л/мин): 30–83
    • Скорость щетки (об/мин): 190
    • Тип привода: Прямой привод
    • Тип щетки: Щетки для коммунальных работ
    • Требуемый расход гидравлического масла: Стандартный расход
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.