493-2259: CONFIGURACIÓN DE PLUMA #PSY
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    493-2259: CONFIGURACIÓN DE PLUMA #PSY

    Número de pieza: 493-2259
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sirven para barrer y recoger residuos livianos en superficies uniformes desplazándose hacia delante o hacia atrás.

    Los cepillos de servicio general sirven para barrer y recoger residuos livianos en superficies uniformes desplazándose hacia delante o hacia atrás.

    COMPATIBLE CON ESTE ACCESORIO

    • Altura (mm): 973
    • Altura (pulg): 31
    • Ancho del barrido (mm): 1.865
    • Ancho del barrido (pulg): 73
    • Ancho total (mm): 2.115
    • Capacidad de la tolva (m³): 0,49
    • Capacidad de la tolva (pie³): 17,4 3
    • Cilindrada del motor (CI/rev): 24
    • Cilindrada del motor (m³/rev): 393
    • Diámetro de la escobilla (mm): 660
    • Diámetro de la escobilla (pulg): 26
    • Flujo del sistema hidráulico (gal EE.UU./min): 8-22
    • Flujo del sistema hidráulico (LPM): 30-83
    • Interfaz de la máquina: SSL
    • Longitud (mm): 1.490
    • Longitud (pulg): 59
    • Modelo compatible: 216B Serie 2, 226B Serie 2, 232B Serie 2, 236B Serie 2, 242B Serie 2, 247B Serie 2, 252B Serie 2, 257B Serie 2, 216B Serie 3, 226B Serie 3, 236B Serie 3, 242B Serie 3, 247B Serie 3, 252B Serie 3, 257B Serie 3, 259B Serie 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Método del mando: Mando directo
    • Peso (kg): 470
    • Peso (lb): 1.035
    • Peso de la escobilla de cuneta (kg): 40
    • Peso de la escobilla de cuneta (lb): 88
    • Presión óptima del sistema hidráulico (bar): 145-227
    • Presión óptima del sistema hidráulico (lb/pulg²): 2.100-3.300
    • Sistema hidráulico de la máquina: Flujo estándar: eléctrico, FLUJO ESTÁNDAR: NO ELÉCTRICO, FLUJO ALTO, FLUJO ALTO XPS, XHP
    • Sistema hidráulico necesario: flujo estándar
    • Tipo de cepillo: Cepillos de servicio general
    • Velocidad de la escobilla (rpm): 190
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.