493-2259: ANORDNUNG KEHRBESEN#PSY
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    493-2259: ANORDNUNG KEHRBESEN#PSY

    Ersatzteilnummer: 493-2259
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Lösen und sammeln leichte Verschmutzungen von glatten Flächen bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.

    Universalkehrbesen lösen und sammeln leichte Verschmutzungen von glatten Flächen bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.

    KOMPATIBEL MIT DIESEM ANHANG

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • Antrieb: Direktantrieb
    • Arbeitsbreite ("): 73
    • Arbeitsbreite (mm): 1865
    • Bürstendrehzahl (1/min): 190
    • Bürstendurchmesser ("): 26
    • Bürstendurchmesser (mm): 660
    • Erforderlicher Hydraulik-: Standarddurchfluss
    • Fassungsvermögen Beschickungstrichter (cbf): 17,4 3
    • Fassungsvermögen Beschickungstrichter (m³): 0,49
    • Gesamtbreite (mm): 2115
    • Gewicht (kg): 470
    • Gewicht (lb): 1035
    • Gewicht Seitenbesen (kg): 40
    • Gewicht Seitenbesen (lb): 88
    • Hydraulikstrom (Gallonen pro Minute): 8–22
    • Hydraulikstrom (l/min): 30–83
    • Höhe ("): 31
    • Höhe (mm): 973
    • Kehrbesenausführung: Universalkehrbesen
    • Länge ("): 59
    • Länge (mm): 1490
    • Motorschluckvolumen (CI/U): 24
    • Motorschluckvolumen (m³/U): 393
    • Optimaler Hydraulikdruck (bar): 145–227
    • Optimaler Hydraulikdruck (psi): 2100–3300
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.