2198 mm (87 in)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    177-1990: 2198 mm (87 in)

    Numéro de pièce : 177-1990
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lame orientable avec canalisations hydrauliques, déconnexions rapides, supports de montage et matériel de fixation. Nécessite un circuit hydraulique à débit standard.

    COMPATIBLE AVEC CET ÉQUIPEMENT

    • Angle maximal de la lame: ±30
    • Circuit hydraulique de la machine: XHP, XPS HAUT DÉBIT, HAUT DÉBIT, DÉBIT STANDARD - ÉLECTRIQUE, DÉBIT STANDARD - NON ÉLECTRIQUE
    • Débit hydraulique (GPM): 11-23
    • Débit hydraulique (LPM): 42-86
    • Débit hydraulique requis: Débit standard
    • Hauteur de lame (in): 24
    • Hauteur de lame (mm): 614
    • Interface machine: SSL
    • Largeur (oblique) (in): 78
    • Largeur (oblique) (mm): 1949
    • Largeur hors tout (mm): 2 198
    • Longueur (in): 30
    • Longueur (mm): 753
    • Modèle compatible: 216B Série 2, 226B Série 2, 232B Série 2, 236B Série 2, 242B Série 2, 247B Série 2, 252B Série 2, 257B Série 2, 216B Série 3, 226B Série 3, 236B Série 3, 242B Série 3, 247B Série 3, 252B Série 3, 257B Série 3, 259B Série 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Pression hydraulique optimale (bar): 145-235
    • Pression hydraulique optimale (psi): 2 100-3 400
    • Type de lame: Lame orientable
    • Épaisseur de lame de coupe (in): 0,63
    • Épaisseur de lame de coupe (mm): 16
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.