133-3322: JUEGO DE PALANCA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    133-3322: JUEGO DE PALANCA

    Número de pieza: 133-3322
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de reparación del regulador

    Descripción:

    • En este juego, se incluyen los componentes para reparar un regulador.

    Atributos:

    • Los juegos se diseñan para la comodidad que usted necesita: se preempaquetan, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, con lo cual puede ahorrar tiempo y dinero.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

    Artículos que se incluyen en este juego

    Cantidad necesaria Artículo
    • Altura (mm): 18.8
    • Altura (pulg): 0.74
    • Ancho (mm): 185.17
    • Longitud (mm): 186.18
    • Longitud (pulg): 7.33