Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    184-3675: ПРИЖИМНОЙ ДИСК

    Номер по каталогу: 184-3675
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Высота (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Описание материала: 0
    earthmoving compactor
    836K, 836H, 836G

    wheel-type loader
    988G, 980H, 988H, 980K, 986K, 986H, 988K, 988 XE 988K XE

    wheel dozer
    834K, 834H, 834G