431-6427: Compressor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    431-6427: Compressor

    Número de Peça : 431-6427
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Compressor do Refrigerante Cat® (Embreagem 12 V)

    Descrição:
    O sistema HVAC (Heating Ventilation & Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado) fornece aquecimento, refrigeração e filtragem de ar fresco e/ou de recirculação no compartimento do operador de uma máquina Cat. Os compressores Cat pressurizam o fluido para manter a vazão e aumentar a pressão exigida para a aplicação.

    Atributos:
    • Compressor de 7 cilindros de desempenho aprimorado
    • Corpo em alumínio fundido
    • Tensão da embreagem: 12 V
    • Tipo de correia: PV-4
    • Compatibilidade com refrigerante: R134a
    • Inclui fiação elétrica de rabicho com conector DT de 2 pinos
    • RPM recomendada: 3100±200
    • RPM Máxima: 4.000
    • O sistema de ar-condicionado deve ter uma válvula de interrupção de baixa pressão no lado de alta pressão

    Aplicação:
    Compressor utilizado para circular o refrigerante no sistema HVAC do equipamento para serviços pesados Cat. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o seu Revendedor Cat local para informações adicionais.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 1,3 (Curso)
    • Comprimento Total (pol): 9,8
    • Descrição do Material: Alumínio Fundido
    • Diâmetro Externo (pol): 5,2
    • Diâmetro Interno (pol): 1,2
    • Pinos: 2
    • Tensão (VAC): 12 (VCC)
    • Tipo de Conector: DT de 2 Pinos
    backhoe loader
    415F2 IL 427F2 415F2