464-2120: Grupo de Compressores
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    464-2120: Grupo de Compressores

    Número de Peça : 464-2120
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Grupo de Compressores de Ar Cat® (12 V) (Básico)

    Descrição::
    O sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Aquecimento,Ventilação e Ar-condicionado) fornece aquecimento, refrigeração e filtragem de ar fresco e/ou de recirculação no compartimento do operador em uma máquina Cat. Os compressores Cat pressurizam o fluido para manter a vazão e aumentar a pressão exigida para a aplicação.

    Atributos:
    • Compressor de 7 cilindros
    • Báscula em alumínio fundido
    • Tensão da embreagem: 12 V
    • Tipo de polia: PV-8
    • Compatibilidade com refrigerante: R134a
    • Inclui fiação elétrica de rabicho com conector DT de 2 pinos
    • RPM recomendada: 6.000±7.000
    •RPM máxima: 7.000
    • Suporte de montagem padrão com 4 parafusos

    Aplicação:
    Compressor utilizado para circular o refrigerante no sistema HVAC em equipamentos Cat para serviços pesados. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o seu revendedor Cat local para informações adicionais.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 1,1 (Curso)
    • Comprimento Total (pol): 9
    • Descrição do Material: Alumínio Fundido
    • Diâmetro Externo (pol): 6,1
    • Diâmetro Interno (pol): 1,2
    • Pinos: 2
    • Tensão (VAC): 12 (VCC)
    • Tipo de Conector: DT de 2 Pinos
    wheel-type loader
    918M 910K 914K 914M 920K 910M