Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسية128-5859: مجموعة الخرطوم
الصفحة الرئيسية128-5859: مجموعة الخرطوم
128-5859: مجموعة الخرطوم

مجموعة الخرطوم عالي الضغط XT-3 ES

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
128-5859: مجموعة الخرطوم
128-5859: مجموعة الخرطوم

مجموعة الخرطوم عالي الضغط XT-3 ES

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 128-5859
Overall Length (mm): 2,105.0
Weight (kg): 7.0
Material: Carbon Steel,High Pressure Hose
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 128-5859

مطرقة

70 H63S H90C H70S 70S H70 63 H63 H90CS

حفار

307

حفار هيدروليكي‬ صغير

307-A

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة