الصفحة الرئيسية142-4514: جلبة المحمل
الصفحة الرئيسية142-4514: جلبة المحمل
142-4514: جلبة المحمل

محمل جلبة الشفة

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
142-4514: جلبة المحمل
142-4514: جلبة المحمل

محمل جلبة الشفة

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 142-4514

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Inside Diameter (mm): 140.0
Inside Diameter (in): 5.52
Outside Diameter (mm): 170.0
Outside Diameter (in): 6.7
Overall Length (mm): 105.0
Overall Length (in): 4.13
Flange Diameter (mm): 200.0
Flange Diameter (in): 7.87
Flange Thickness (mm): 15.0
Flange Thickness (in): 0.59
فتحات عرضية: نعم
المواد: فولاذ
Type: FLANGED SLEEVE
القطر الداخلي التقريبي (مم): 140.0
الحز الداخلي: نعم
الحز الخارجي: بلا
الطول الكلي التقريبي (مم): 105.0
القطر الخارجي التقريبي (مم): 170.0
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 142-4514

الحفار

5230B 5230

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة