إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسية156-1622: مجموعة الخرطوم
الصفحة الرئيسية156-1622: مجموعة الخرطوم
156-1622: مجموعة الخرطوم

مجموعة الخرطوم الهيدروليكي متوسط الضغط

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
156-1622: مجموعة الخرطوم
156-1622: مجموعة الخرطوم

مجموعة الخرطوم الهيدروليكي متوسط الضغط

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 156-1622
Overall Length (mm): 450.0
Weight (kg): 0.137
Material: Medium Pressure Hose,Carbon Steel
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 156-1622

محرك مجموعة المولد

3616

محرك بحري

3616

محرك الغاز

G3616

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة