الصفحة الرئيسية175-0169: مسمار
الصفحة الرئيسية175-0169: مسمار
175-0169: مسمار

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
توقف
175-0169: مسمار
اتصل بالوكيل لديك للتعرف على خيارات الاستبدال.

العلامة التجارية: Cat

توقف
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 175-0169

لا نزال نعمل على إضافة وصف لهذه القطعة.

مواصفات رقم القطعة 175-0169

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Bolt Length (in): 2.559
Bolt Length (mm): 65.0
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0.295
Grip Length (mm): 7.5
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M20-2.5
Hand of Thread: RH
Thread Size (dia x pitch) (mm): M20x2.5
Thread Size (in): 0
Class or Grade: Iso 898-1 Class 10.9
Thread Size (mm): M20
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 175-0169

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة