Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالخراطيم ومجموعات الخراطيم ومكونات الخراطيمخراطيم المحرك والفرامل220-1240: مجموعة الخرطوم
الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالخراطيم ومجموعات الخراطيم ومكونات الخراطيمخراطيم المحرك والفرامل220-1240: مجموعة الخرطوم
220-1240: مجموعة الخرطوم

المحرك منخفض الضغط ومجموعة خرطوم فرامل الهواء

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
220-1240: مجموعة الخرطوم
220-1240: مجموعة الخرطوم

المحرك منخفض الضغط ومجموعة خرطوم فرامل الهواء

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 220-1240

الوصف:
توجه الهواء، أو زيت المحرك، أو المياه، أو زيوت التشحيم، أو وقود الديزل، أو الزيوت الهيدروليكية المستندة إلى البترول في داخل المحرك أو نظام الفرامل الهوائية في قنوات.


السمات:
تتضمن أنبوبًا مطاطيًا اصطناعيًا، وضفيرة داخلية من القماش، وضفيرة من السلك من الفولاذ ذي المقاومة العالية للشد للتقوية، وغطاء مجدولًا من القماش مما يوفر عمرًا افتراضيًا طويلاً وموثوقية فائقة.


التطبيق الموصى به:
الخدمة ذات الضغط المنخفض على المحرك وأنظمة الفرامل الهوائية.

عرض المزيد
تحذير بشأن منتجات مجموعات خراطيم CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 220-1240
Overall Length (mm): 1,070.0
Weight (kg): 0.5
Material: Low Pressure Hose,Carbon Steel
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 220-1240

CHALLENGER

65C MTC765 MTC745 65D MTC755 MTC735 MT755 MT765 MT735 MT745

محرك بترولي

C9

ماكينة التسوية التي تعمل بموتور

140G

محرك بحري

C32

المحرك الصناعي

C9

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة