الصفحة الرئيسيةملحقاتحفارات خنادق233-2350: التبديل الجانبي اليدوي T112
الصفحة الرئيسيةملحقاتحفارات خنادق233-2350: التبديل الجانبي اليدوي T112
233-2350: التبديل الجانبي اليدوي T112

مصممة لحفر الخنادق المستقيمة الضيقة في التربة قبل وضع الخطوط الكهربية، والهاتفية، والكابلية، أو مواسير المياه والغاز.

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
233-2350: التبديل الجانبي اليدوي T112
233-2350: التبديل الجانبي اليدوي T112
233-2350: التبديل الجانبي اليدوي T112
233-2350: التبديل الجانبي اليدوي T112
233-2350: التبديل الجانبي اليدوي T112
233-2350: التبديل الجانبي اليدوي T112
233-2350: التبديل الجانبي اليدوي T112
233-2350: التبديل الجانبي اليدوي T112
233-2350: التبديل الجانبي اليدوي T112
233-2350: التبديل الجانبي اليدوي T112
233-2350: التبديل الجانبي اليدوي T112
233-2350: التبديل الجانبي اليدوي T112

مصممة لحفر الخنادق المستقيمة الضيقة في التربة قبل وضع الخطوط الكهربية، والهاتفية، والكابلية، أو مواسير المياه والغاز.

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 233-2350

تم تصميم حفارات الخنادق من Cat® لحرف الخنادق المستقيمة الضيقة في التربة قبل وضع الخطوط الكهربية، والهاتفية، والكابلية، أو مواسير المياه والغاز. تعتبر حفارات الخنادق مثالية للتطبيقات السكنية، والتجارية، والزراعية، وتطبيقات تشييد المباني، والعناية بأحواض الإنبات، وصيانة ملاعب الجولف.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 233-2350

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Chain Type: Combo
Boom Length (in): 48
Cutting Width (mm): 152
Boom Length (mm): 1219
Cutting Width (in): 6
طول ذراع الرافعة القياسي: 48 in
طول ذراع الرافعة القياسي: 1219 mm
عرض القطع: 152 mm
عرض القطع: 6 in
نوع السلسلة: مدمج
المكونات الهيدروليكية المطلوبة: التدفق القياسي
العرض الإجمالي: 74.8 in
العرض الإجمالي: 1901 mm
الطول الإجمالي: 2705 mm
الطول الإجمالي: 106.5 in
الوزن: 1154.1 lb
الوزن: 523.5 kg
الارتفاع الإجمالي: 30.9 in
الارتفاع الإجمالي: 786 mm
التدفق الهيدروليكي المثالي: 42-86 لترًا في الدقيقة (11-23 جالونًا في الدقيقة)
الضغط الهيدروليكي المثالي: 145-235 بار (2100-3400 رطل لكل بوصة مربعة)
سرعة عمود التشغيل عند أقصى تدفق: 203 دورة في الدقيقة
سير التبديل الجانبي: 559 mm
سير التبديل الجانبي: 22 in
أقصى خلوص للمثقاب: 534 mm
أقصى خلوص للمثقاب: 21 in
قطر بريمة النفايات: 457 mm
قطر بريمة النفايات: 18 in
قيم عرض القطع الاختيارية: 203، 254، 305 مم (8، 10، 12 بوصة)
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 233-2350

أداة العمل

T9B T112

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة