الصفحة الرئيسية2G-8477: مجموعة الخرطوم XT3
الصفحة الرئيسية2G-8477: مجموعة الخرطوم XT3
2G-8477: مجموعة الخرطوم XT3

مجموعة الخرطوم عالي الضغط XT-3 ES

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
2G-8477: مجموعة الخرطوم XT3
2G-8477: مجموعة الخرطوم XT3
اتصل بالوكيل لديك للتعرف على خيارات الاستبدال.

مجموعة الخرطوم عالي الضغط XT-3 ES

العلامة التجارية: Cat

توقف
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 2G-8477
Overall Length (mm): 442.0
Weight (kg): 0.855
Material: High Pressure Hose
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 2G-8477

شاحنة

769C

جرار

768C

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة