الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةحماية حافة وحواف قطع جرافةحدود قطع الجرافة307-0018: حد القطع
الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةحماية حافة وحواف قطع جرافةحدود قطع الجرافة307-0018: حد القطع
307-0018: حد القطع

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
307-0018: حد القطع
307-0018: حد القطع
307-0018: حد القطع
307-0018: حد القطع
307-0018: حد القطع
اتصل بالوكيل لديك للتعرف على خيارات الاستبدال.

العلامة التجارية: Cat

توقف
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 307-0018

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Hole Spacing (in): 4.902
Edge Length (in): 3,937.008
Thickness (mm): 19.0
Width (in): 8.0
Wear or Durability: ARM
Edge Length (mm): 99,999.99
Width (mm): 203.2
End 1 Hole Offset (in): 3,937.008
Position: Center
Hole Quantity: 11
Edge Shape: Continuous
End 1 Hole Offset (mm): 99,999.99
Thickness (in): 0.748
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Alloy Mixed: Metal,Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 124.5
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 307-0018

لودر مزود بسيور انزلاقية

216 228 226

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة