Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسية337-3450: مسمار
الصفحة الرئيسية337-3450: مسمار
337-3450: مسمار

Linkage Pin

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
337-3450: مسمار
337-3450: مسمار
337-3450: مسمار
337-3450: مسمار
337-3450: مسمار

Linkage Pin

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 337-3450

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Length (mm): 366.0
Length (in): 14.41
Pin Diameter (mm): 64.0
Pin Diameter (in): 2.5
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Type: STRAIGHT PIN
Material: STEEL,Alloy Chromium,Low Alloy Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Overall Length (mm): 366.0
Overall Length (in): 14.409
Diameter (mm): 63.5
Diameter (in): 2.5
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 337-3450

رأس القطع

HFW221 SC-57

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة