الصفحة الرئيسيةملحقاتجرافات اللوادر بعجل الصغيرة337-8943: 0,8 م3 (1,0 ياردة3)، قارنة التوصيل ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
الصفحة الرئيسيةملحقاتجرافات اللوادر بعجل الصغيرة337-8943: 0,8 م3 (1,0 ياردة3)، قارنة التوصيل ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
337-8943: 0,8 م3 (1,0 ياردة3)، قارنة التوصيل ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير

يوفر تصميم المحار الأداء الفائق في مجموعة كبيرة ومتنوعة من التطبيقات.

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
337-8943: 0,8 م3 (1,0 ياردة3)، قارنة التوصيل ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
337-8943: 0,8 م3 (1,0 ياردة3)، قارنة التوصيل ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
337-8943: 0,8 م3 (1,0 ياردة3)، قارنة التوصيل ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
337-8943: 0,8 م3 (1,0 ياردة3)، قارنة التوصيل ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
337-8943: 0,8 م3 (1,0 ياردة3)، قارنة التوصيل ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
337-8943: 0,8 م3 (1,0 ياردة3)، قارنة التوصيل ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
337-8943: 0,8 م3 (1,0 ياردة3)، قارنة التوصيل ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير
337-8943: 0,8 م3 (1,0 ياردة3)، قارنة التوصيل ISO، حد القطع المُثبَّت بمسامير

يوفر تصميم المحار الأداء الفائق في مجموعة كبيرة ومتنوعة من التطبيقات.

العلامة التجارية: Cat

المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 337-8943

تتميز جرافات الأغراض المتعددة من Cat® بنفس سمات التحميل، والموثوقية، والمتانة مثلها مثل جرافات اللوادر بعجل الصغيرة، ولكنها تتميز بالمزيد من الاستخدامات المتعددة للقيام بعمليات الحفر، والتجريف، والتثبيت، والتدريج، والتسوية في مجموعة كبيرة من التطبيقات.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 337-8943

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
العرض: 1890 mm
العرض: 74.4 in
Rated Capacity (m3): 0.8
Rated Capacity (yd3): 1
الوزن: 588.5 kg
الوزن: 1297.4 lb
Width (in): 74.4
Width (mm): 1890
الارتفاع: 943 mm
الارتفاع: 37.1 in
Ground Engaging Tools: Base Edge
الطول: 35.6 in
الطول: 904 mm
السعة: 1 yd³
السعة: 0.8 m³
فتحة الفك: 551 mm
فتحة الفك: 21.7 in
زاوية المحار: 66 درجة
سُمك حد القاعدة: 0.8 in
سُمك حد القاعدة: 20 mm
سُمك حد القطع: 0.6 in
سُمك حد القطع: 16 mm
نوع الوصلة البينية: قارنة التوصيل ISO
Interface Type: HPL-V Coupler
Edge Type: Bolt-On Cutting Edge
Compatibility: 906,907,908
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 337-8943

لودر بعجل

907K 908K 908 906K 907 906M 906 908M 906M 907M 907H 906H 907H2 906 906H2

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة