Caterpillar

تحديد معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة. أعد المحاولة.
تسجيل
Caterpillar

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد معدة

الصفحة الرئيسية398-1372: مجموعة الخرطوم
الصفحة الرئيسية398-1372: مجموعة الخرطوم
398-1372: مجموعة الخرطوم

مجموعة الخرطوم عالي الضغط XT-6 ES

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
398-1372: مجموعة الخرطوم
398-1372: مجموعة الخرطوم

مجموعة الخرطوم عالي الضغط XT-6 ES

العلامة التجارية: Cat

أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
هل ستكون ملائمة؟أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
إضافة معدة
هل سيصلح أم تبحث عن إصلاح؟ أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
الوصف‬
الوصف‬

الوصف:
يقوم خرطوم الضغط العالي (الحلزون المحسَّن) XT ES بنقل السوائل الهيدروليكية المستندة إلى البترول عند قيم الضغط العالية من المضخات والمواتير إلى مكونات الماكينة.


السمات:
مزود بقماش مقوى، أنبوب مطاطي اصطناعي، أربع أو ست ركيزات للتقوية من أسلاك الفولاذ ذي المقاومة العالية للشد المنفصلة من خلال طبقات من المطاط الاصطناعي. الغطاء الخارجي من المطاط الصناعي المقاوم للزيت، والظروف المناخية، والتآكل. يُختبر خرطوم XT ES بالنبض وفقًا لمليون دورة - ضعف متطلبات SAE. بالإضافة إلى ذلك، تُصمم خراطيم XT ES من Cat® للعمل عند منتصف نصف قطر الانثناء وفقًا لمتطلبات SAE. مما يعني أنها تنثني بشكل أفضل في الأماكن الضيقة وتقلل بشكل كبير متطلبات طول الخرطوم. وتوفر هذه الميزات عملية تركيب أسهل، وعمرًا افتراضيًا طويلاً، وموثوقية فائقة.


التطبيق الموصى به:
تطبيقات الخدمة ذات قيم الضغط العالية.

تحذير بشأن منتجات مجموعات خراطيم CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure. Cat® hose assembly products are designed and tested as a system to achieve a reliable connection, thus maximizing hydraulic system safety and dependability. It is also recommended that appropriate and properly maintained Caterpillar tooling is used to ensure hoses are crimped to specifications. Use of Caterpillar hose with other manufacturer’s couplings or the use of Caterpillar couplings with other manufacturer’s hose may result in the production of unreliable, unsafe or under-performing hose assemblies. It is not recommended or authorized by Caterpillar. For additional information see SAE J1273 section 6.3 and ISO 17165-2 section 6.3.

الوصف:
يقوم خرطوم الضغط العالي (الحلزون المحسَّن) XT ES بنقل السوائل الهيدروليكية المستندة إلى البترول عند قيم الضغط العالية من المضخات والمواتير إلى مكونات الماكينة.


السمات:
مزود بقماش مقوى، أنبوب مطاطي اصطناعي، أربع أو ست ركيزات للتقوية من أسلاك الفولاذ ذي المقاومة العالية للشد المنفصلة من خلال طبقات من المطاط الاصطناعي. الغطاء الخارجي من المطاط الصناعي المقاوم للزيت، والظروف المناخية، والتآكل. يُختبر خرطوم XT ES بالنبض وفقًا لمليون دورة - ضعف متطلبات SAE. بالإضافة إلى ذلك، تُصمم خراطيم XT ES من Cat® للعمل عند منتصف نصف قطر الانثناء وفقًا لمتطلبات SAE. مما يعني أنها تنثني بشكل أفضل في الأماكن الضيقة وتقلل بشكل كبير متطلبات طول الخرطوم. وتوفر هذه الميزات عملية تركيب أسهل، وعمرًا افتراضيًا طويلاً، وموثوقية فائقة.


التطبيق الموصى به:
تطبيقات الخدمة ذات قيم الضغط العالية.

تحذير بشأن منتجات مجموعات خراطيم CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
عرض المزيد
المواصفات
المواصفات
Overall Length (mm): 1,995
Weight (kg): 5.605
Material: High Pressure Hose
Overall Length (mm): 1,995
Weight (kg): 5.605
Material: High Pressure Hose
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة
الموديلات المتوافقة
جرار بعجل
966H972H
عرض المزيد
جرار بعجل
966H972H
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
Parts Diagrams
No Equipmentأدخِل الرقم المسلسل للمعدة أو اختر المعدة من قائمة المعدات التي تمت إضافتها مسبقًا لعرض مخططات قطع الغيار.
تحديد معدة
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مخطط قطع الغيار لـ 398-1372
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
وصف رقم القطعة 398-1372

الوصف:
يقوم خرطوم الضغط العالي (الحلزون المحسَّن) XT ES بنقل السوائل الهيدروليكية المستندة إلى البترول عند قيم الضغط العالية من المضخات والمواتير إلى مكونات الماكينة.


السمات:
مزود بقماش مقوى، أنبوب مطاطي اصطناعي، أربع أو ست ركيزات للتقوية من أسلاك الفولاذ ذي المقاومة العالية للشد المنفصلة من خلال طبقات من المطاط الاصطناعي. الغطاء الخارجي من المطاط الصناعي المقاوم للزيت، والظروف المناخية، والتآكل. يُختبر خرطوم XT ES بالنبض وفقًا لمليون دورة - ضعف متطلبات SAE. بالإضافة إلى ذلك، تُصمم خراطيم XT ES من Cat® للعمل عند منتصف نصف قطر الانثناء وفقًا لمتطلبات SAE. مما يعني أنها تنثني بشكل أفضل في الأماكن الضيقة وتقلل بشكل كبير متطلبات طول الخرطوم. وتوفر هذه الميزات عملية تركيب أسهل، وعمرًا افتراضيًا طويلاً، وموثوقية فائقة.


التطبيق الموصى به:
تطبيقات الخدمة ذات قيم الضغط العالية.

عرض المزيد
تحذير بشأن منتجات مجموعات خراطيم CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 398-1372
Overall Length (mm): 1,995
Weight (kg): 5.605
Material: High Pressure Hose
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 398-1372

جرار بعجل

966H 972H

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

دردشة مع خبير