Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسية448-7440: مسمار سداسي الرأس
الصفحة الرئيسية448-7440: مسمار سداسي الرأس
448-7440: مسمار سداسي الرأس

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
448-7440: مسمار سداسي الرأس

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 448-7440

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
المواد: فولاذ السبائكي
Bolt Length (in): 2.614
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Grip Length (mm): 53.0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 2.087
Bolt Length (mm): 66.4
Hand of Thread: RH
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 448-7440

ناقل الحركة البحري‬

C8.7

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة