Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالقضبان واللوحات وكتائف الزاويةكتائف الزاوية466-1561: ‏‫‏‫اللوحة المقاومة للتآكل
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالقضبان واللوحات وكتائف الزاويةكتائف الزاوية466-1561: ‏‫‏‫اللوحة المقاومة للتآكل
466-1561: ‏‫‏‫اللوحة المقاومة للتآكل

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
466-1561: ‏‫‏‫اللوحة المقاومة للتآكل
466-1561: ‏‫‏‫اللوحة المقاومة للتآكل
466-1561: ‏‫‏‫اللوحة المقاومة للتآكل
466-1561: ‏‫‏‫اللوحة المقاومة للتآكل
466-1561: ‏‫‏‫اللوحة المقاومة للتآكل
اتصل بالوكيل لديك للتعرف على خيارات الاستبدال.

العلامة التجارية: Cat

توقف
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 466-1561

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Position: Inner/Outer
Height (in): 6.681
Height (mm): 169.7
Thickness (mm): 16.0
Thickness (in): 0.63
Length (mm): 688.4
Length (in): 27.102
Material: Alloy Steel
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 466-1561

مجرفة هيدروليكية

6020B

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة