الصفحة الرئيسيةملحقاتدافعات ثلج477-9891: 3,66 م (12 قدمًا)
الصفحة الرئيسيةملحقاتدافعات ثلج477-9891: 3,66 م (12 قدمًا)
477-9891: 3,66 م (12 قدمًا)

يعمل التصميم الفريد على إزالة الثلج بشكل فعال، الأمر الذي يقلل من عدد الدفعات إلى أدنى الحدود مع تقليل تراكم الملح.

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
477-9891: 3,66 م (12 قدمًا)
477-9891: 3,66 م (12 قدمًا)
477-9891: 3,66 م (12 قدمًا)
477-9891: 3,66 م (12 قدمًا)
477-9891: 3,66 م (12 قدمًا)
477-9891: 3,66 م (12 قدمًا)
477-9891: 3,66 م (12 قدمًا)
477-9891: 3,66 م (12 قدمًا)
477-9891: 3,66 م (12 قدمًا)
477-9891: 3,66 م (12 قدمًا)

يعمل التصميم الفريد على إزالة الثلج بشكل فعال، الأمر الذي يقلل من عدد الدفعات إلى أدنى الحدود مع تقليل تراكم الملح.

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 477-9891

تم تصميم دافعات الثلج المستقيمة من Cat® لاستخدامها في إزالة الثلج بشكل مثالي أو في أي تطبيق من تطبيقات دفع المواد. ومن الممكن أن تتراوح تطبيقات إزالة الثلج من ساحات الانتظار إلى الطرق الخاصة، وممرات الطائرات، وساحات التخزين. تعمل دافعة الثلج المستقيمة، المصممة للف وطي الثلج باستخدام دجر بارز، على زيادة كمية الثلج التي يتم دفعها لأقصى درجة. وبمجرد احتواء المواد وإزاحتها، تضمن دعامات الصندوق الانسيابية عدم التصاق الثلج بالأداة، الأمر الذي يزيد الإنتاجية. وتتميز دافعة الثلج المستقيمة من Cat بنظام حد الحبس القياسي، الذي يحمي الماكينة والأداة من العوائق غير المرئية.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 477-9891

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
عرض العمل: 3658 mm
عرض العمل: 144 in
Working Width (in): 144
Working Width (mm): 3658
الوزن: 1330 kg
الوزن: 2932.1 lb
Snow Trip Edge: Steel w/Trip Edge
الطول: 62 in
الطول: 1574 mm
Interface Type: Fusion™ Coupler
ارتفاع لوحة القوالب: 34.6 in
ارتفاع لوحة القوالب: 878 mm
الارتفاع الإجمالي: 44.4 in
الارتفاع الإجمالي: 1128 mm
نوع الوصلة البينية: قارنة التوصيل Fusion™
نوع حد الحبس: فولاذ مع حد حبس
ارتفاع حد الحبس: 193.5 mm
ارتفاع حد الحبس: 7.6 in
عدد حدود الحبس: 2
العرض الإجمالي: 150.7 in
العرض الإجمالي: 3829 mm
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 477-9891

لودر بعجل

914 920 918M 938K 938M 924K 926M 930K 930M

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة