الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتمسامير الوصلة ومحامل الجلبةمسامير الوصلة482-7632: مجموعة المسمار
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتمسامير الوصلة ومحامل الجلبةمسامير الوصلة482-7632: مجموعة المسمار
482-7632: مجموعة المسمار

Linkage Pin

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
482-7632: مجموعة المسمار
482-7632: مجموعة المسمار
482-7632: مجموعة المسمار
482-7632: مجموعة المسمار
482-7632: مجموعة المسمار

Linkage Pin

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 482-7632

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Length (mm): 152.0
Length (in): 5.98
Pin Diameter (mm): 38.0
Pin Diameter (in): 1.5
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Alloy Zinc,Carbon Steel
Plating: Zinc Plated
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 482-7632

لودر بعجل

938K 938M 924K 926M 930K 930M

لودر بعجل صغير

914 920 918M

اللودر المجنزر

BS3E

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة