الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي492-9865: مسمار سداسي
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي492-9865: مسمار سداسي
492-9865: مسمار سداسي

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
492-9865: مسمار سداسي

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 492-9865

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Bolt Type: Hex Head
المواد: فولاذ كربوني,سبائك الزنك
Bolt Length (in): 28.74
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M30
Grip Length (mm): 645.0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M30x3.5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Grip Length (in): 25.394
Bolt Length (mm): 730.0
Hand of Thread: RH
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 492-9865

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة