Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسية4N-1875: مجموعة الخرطوم
الصفحة الرئيسية4N-1875: مجموعة الخرطوم
4N-1875: مجموعة الخرطوم

المحرك منخفض الضغط ومجموعة خرطوم فرامل الهواء

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
4N-1875: مجموعة الخرطوم
4N-1875: مجموعة الخرطوم

المحرك منخفض الضغط ومجموعة خرطوم فرامل الهواء

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 4N-1875
Overall Length (mm): 217.0
Weight (kg): 0.318
Material: Alloy Mixed: Metal,Low Pressure Hose
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 4N-1875

المحرك - الماكينة

3208

محرك مجموعة المولد

3412 3412C

ماكينة التسوية التي تعمل بموتور

16G

لودر بعجل

980C

جرار بعجل

621 627B 621B 623B 824C

مجموعة المولد

3412C

ضاغط التربة

825C

ضاغط طمر النفايات

826C

أداة خدش كسارة

16G

ماكينة الكشط على البارد

PR-1000C PR-1000

المولد

SR4

حفار

245

المحرك الصناعي

3412 3406

كاشطة بعجل

621B

البلدوزر

824S 825

محرك الشاحنة

3406

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة